HELUKAT® 100T CAT.5e S/UTP PUR TORSION verde 2 x 2 x AWG 22 /19
No. de Parte 802186
- Adecuado para todos los sistemas Ethernet industriales de hasta 100 Mbit
- Retardante de llama
- para aplicaciones de torsión
Detalles del Artículo HELUKAT® 100T CAT.5e S/UTP PUR TORSION verde 2 x 2 x AWG 22 /19
- No. de Parte
- 802186
- Descripcion del articulo
- HELUKAT® 100T CAT.5e S/UTP PUR TORSION verde 2 x 2 x AWG 22 /19
- Sección transversal en mm² aprox
- 0,38
- Ø del conductor mm (aprox.)
- 0,75
- Diámetro del Cable en mm
- 1,5
- Aproximadamente
- 6,3 - 6,7
- Diámetro exterior aproximado en mm
- 32,0
- Factor de cobre por km
- 54,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 150
- Base de cobre en EUR/100kg
- 100, 500, 1000
- Metros por unidad de empaque
- si
- Servicio de corte a medida disponible
- 4060892314544
- EAN / GTIN
- 85444995
Datos Técnicos HELUKAT® 100T CAT.5e S/UTP PUR TORSION verde 2 x 2 x AWG 22 /19
| Cable de Ethernet Industrial / Cat. 5e de acuerdo a ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, UL-Std. 758 (AWM) Style 20549 | |
| Rango de temperatura | Flexible -30°C hasta +70°C instalación fija -40°C hasta +80°C UL (AWM) hasta +80°C |
| Tensión máxima de operación | 125 V (No apto para instalaciones con corriente de alta potencia) |
| Tensión de prueba conductor/conductor | 2000 V |
| Resistencia del conductor a 20 °C | maximo/a 59.4 Ohmios/km |
| Resistencia de bucle a 20°C | maximo/a 118.8 Ohmios/km |
| Resistencia de aislamiento | mín. 0.5 GOhm x km |
| Capacitancia mutua conductor/conductor | De 800 Hz, Aproximadamente 52 pF/m2 |
| Velocidad relativa de propagación | Aproximadamente 74% |
| Impedancia característica | De 1 hasta 100 MHz, 100 ohm ± 5 ohm |
| Carga calórica | Aproximadamente 0.45 MJ/m |
| Radio de curvatura mínimo | Flexible 8x Ø exterior instalación fija 4x Ø exterior |
Detalles HELUKAT® 100T CAT.5e S/UTP PUR TORSION verde 2 x 2 x AWG 22 /19
Estructura del Cable
-
- Conductor de cobre estañado, tamaños en AWG
-
- Aislamiento del cable: espuma de PE
-
- Identificación del conductor: blanco, amarillo, azul, naranja
-
- Conductores trenzados en en estrella cuadruple con capas de longitud óptima
-
- Envoltura de foil de aluminio
-
- Pantalla: pantalla trenzada de alambres de cobre estañado
-
- Cubierta exterior: PUR
-
- Color de la cubierta: verde
-
- Marcado de longitud: en metros
Propiedades
-
- Resistente a: aceite, hidrólisis, microbios, refrigerantes, grasas, radiación UV (Resistencia a Rayos Solares)
-
- Resistente a la abrasión, resistente a muescas, resistente al desgarro, resistente a cortes, resistente al desgaste, baja adherencia
-
- Torsión Nominal
-
- Libre de halógenos
-
- Retardante de llama
Pruebas
-
- Libre de halógenos según DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Retardante a la llama según DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT2
-
- Certificaciones y homologaciones:
- EAC
Notas
-
- Los tamaños de los conductores se basan en el sistema de medición AWG, Los tamaños de conductor métricos (mm²) son aproximados y solo sirven como referencia
Aplicación
-
- 3. HELUKAT 100T CAT.5e S/UTP PUR TORSION ofrece excelentes propiedades de transmisión y está diseñado para aplicaciones que requieren resistencia a torsiones, como en robots. Este cable está clasificado para movimiento permanente.