![ZE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905877_1520x1160.jpg)
![ZE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905877_1520x1160.jpg)
ZE PG 9
Numéro d'article 99050
Détails de l'article ZE PG 9
- Numéro d'article
- 99050
- Item description
- ZE PG 9
- Thread type
- Thread length mm
- 6.0
- Spanner size mm
- 19
- Height mm
- 10.6
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892375712
- Customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques ZE PG 9
Nickel plated brass strain relief | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit ZE PG 9
Construction
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
- H - Height without thread
Utilisation
- Machine and plant construction
- Robotics
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Railway technology
- Installation technology
- Control cabinet construction