ZE PG 7 Numéro d'article 99049

Détails de l'article

Numéro d'article
99049
Item description
ZE PG 7
Thread type
Thread length mm
5.5
Spanner size mm
16
Height mm
9.3
Pieces per Packaging Unit
100
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892375705
Customs tariff number
74198090

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass strain relief
Temperature range up to +200°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size
      • H - Height without thread

Utilisation

    • Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible