YELLOWFLEX jaune 7 G 1,5 mm² Numéro d'article 37267
  • Certificat EAC
  • Robuste
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Câbles de raccordement en caoutchouc
  • résistant aux intempéries
  • pour usage en extérieur
  • pour des contraintes mécaniques élevées
  • possibilité d'impression personnalisée

Détails de l'article

Numéro d'article
37267
Désignation de l'article
YELLOWFLEX jaune 7 G 1,5 mm²
AWG (approx.)
16
Ø extérieur mm (approx.)
16,5 - 16,5
Indice cuivre kg/km
101,0
Poids kg/km (approx.)
375,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892167188
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câbles de raccordement en caoutchouc suivant la DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Plage de température en mouvement -25°C à +60°C
pose fixe -30°C à +60°C
Température de service admissible à l'âme +60°C
Tension nominale AC U0/U 450/750 V
Tension de service max. admissible Courant alternatif (AC) cond./terre 476 V
Courant triphasé (AC) cond./cond. 825 V
Courant continu (DC) cond./terre 619 V
Courant continu (DC) cond./cond. 1238 V
Tension d'essai cond./cond. 2500 V
Contrainte permanente de traction en pose et en cours d'utilisation, 15 N/mm²
Rayon de courbure minimum pose fixe 4x Ø extérieur
en mouvement, avec poulie de renvoi 7,5x Ø extérieur
en mouvement, lors de l'enroulement sur touret 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: Caoutchouc selon DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (type de mélange EI4)
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
      • 2 - 5 cond.: coloré
      • 7 - 12 cond.: conducteurs noirs numérotés
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: Caoutchouc selon DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (type de mélange EM2)
      • Couleur de la gaine: jaune (RAL 1021)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: intempéries
      • largement résistant: huiles, graisses
      • résistant à la déchirure, résistant à l'usure
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
      • possibilité d'impression personnalisée sur l'enveloppe extérieure ;veuillez nous contacter

Utilisation

      • Ces robustes câbles en caoutchouc sont utilisés pour répondre à des exigences extrêmes en termes de flexibilité et de contraintes mécaniques. Utilisation dans des endroits sec, humide et mouillé, ainsi qu'en extérieur, dans des fonderies et des laminoirs, dans le domaine du chauffage et de la climatisation, dans l'industrie de l'embouteillage, dans la construction de machines et d'installations, dans l'industrie chimique ainsi que dans les domaines de l'artisanat et des loisirs. La couleur de gaine jaune choisie assure une sécurité accrue. Lorsqu'ils sont installés dans des tubes ou des systèmes similaires clos, l'utilisation du câble est autorisée jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 750 V de tension continue par rapport à la terre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible