WVF PG 9 Numéro d'article 92930

Détails de l'article

Numéro d'article
92930
Item description
WVF PG 9
Height mm
30
Pieces per Packaging Unit
10
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892370090
Customs tariff number
79070000

Caractéristiques techniques

Zinc elbow flange
Temperature range -20°C to +100°C
Protection class IP 68 - 10 bar

Détails du produit

Construction

      • Material: Zinc die casting
      • O-ring: Chloroprene rubber (CR)

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • H - Height
      • W - Width
      • L - Length

Utilisation

    • Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible