WVF M40 x 1.50
Numéro d'article 91733
Détails de l'article WVF M40 x 1.50
- Numéro d'article
- 91733
- Item description
- WVF M40 x 1.50
- Height mm
- 52
- Pieces per Packaging Unit
- 5
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892370212
- Customs tariff number
- 79070000
Caractéristiques techniques WVF M40 x 1.50
Zinc elbow flange | |
Temperature range | -20°C to +100°C |
Protection class | IP 68 - 10 bar |
Détails du produit WVF M40 x 1.50
Construction
- Material: Zinc die casting
- O-ring: Chloroprene rubber (CR)
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- H - Height
- W - Width
- L - Length
Utilisation
- Machine and plant construction
- Robotics
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Railway technology
- Installation technology
- Control cabinet construction