WVF M20 x 1.50
Numéro d'article 91730
Détails de l'article WVF M20 x 1.50
- Numéro d'article
- 91730
- Item description
- WVF M20 x 1.50
- Height mm
- 35
- Pieces per Packaging Unit
- 10
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892370182
- Customs tariff number
- 79070000
Caractéristiques techniques WVF M20 x 1.50
Zinc elbow flange | |
Temperature range | -20°C to +100°C |
Protection class | IP 68 - 10 bar |
Détails du produit WVF M20 x 1.50
Construction
-
- Material: Zinc die casting
-
- O-ring: Chloroprene rubber (CR)
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- H - Height
- W - Width
- L - Length
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction