WV M16 x 1.50 Numéro d'article 98561

Détails de l'article

Numéro d'article
98561
Item description
WV M16 x 1.50
Thread length mm
7.0
Height mm
25
Pieces per Packaging Unit
25
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892370052
Customs tariff number
79070000

Caractéristiques techniques

Zinc elbow
Temperature range -20°C to +100°C
Protection class IP 65

Détails du produit

Construction

      • Material: Zinc die casting
      • O-ring: Chloroprene rubber (CR)

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SI - Size of the internal thread

Utilisation

    • Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible