![WN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94120_PF_1520x1160.jpg)
![WN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94120_PF_1520x1160.jpg)
WN M63 x 1.5 grey
Numéro d'article 94127
Détails de l'article WN M63 x 1.5 grey
- Numéro d'article
- 94127
- Item description
- WN M63 x 1.5 grey
- Thread type
- metric
- Colour
- grey (RAL 7035)
- Cable Ø from / to mm
- 24.0 - 43.0
- Thread length mm
- 20.0
- Pieces per Packaging Unit
- 5
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892373572
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques WN M63 x 1.5 grey
PE hex head blanking plug | |
Temperature range | -30°C to +100°C |
Protection class | IP 54 |
Détails du produit WN M63 x 1.5 grey
Construction
-
- Material: Polyethylen (PE)
-
- with flexible plastic lead-through diaphragm for simple cable inlet
Propriétés
-
- halogen-free
Remarques
-
- Open Hex head blanking plug: on request.
-
- Legend:
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction
Téléchargements WN M63 x 1.5 grey
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)