WN M12 x 1.5 grey
Numéro d'article 94120
Détails de l'article WN M12 x 1.5 grey
- Numéro d'article
- 94120
- Item description
- WN M12 x 1.5 grey
- Thread type
- metric
- Colour
- grey (RAL 7035)
- Cable Ø from / to mm
- 3.0 - 5.0
- Thread length mm
- 10.0
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892373503
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques WN M12 x 1.5 grey
PE hex head blanking plug | |
Temperature range | -30°C to +100°C |
Protection class | IP 54 |
Détails du produit WN M12 x 1.5 grey
Construction
-
- Material: Polyethylen (PE)
-
- with flexible plastic lead-through diaphragm for simple cable inlet
Propriétés
-
- halogen-free
Remarques
-
- Open Hex head blanking plug: on request.
-
- Legend:
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction
Téléchargements WN M12 x 1.5 grey
Accessoires
Produits complémentaires