Marqueur de câble autocollant et inscriptible WMBW 34
Numéro d'article 91162
Détails de l'article Marqueur de câble autocollant et inscriptible WMBW 34
- Numéro d'article
- 91162
- Désignation de l'article
- Marqueur de câble autocollant et inscriptible WMBW 34
- Type
- WMBW 34
- Dimension mm
- 18,00 x 32,00
- Description champ mm
- 16,00 x 18,00
- Contenu du livre
- 140
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892413223
- Numéro de tarif douanier
- 39199080
Caractéristiques techniques Marqueur de câble autocollant et inscriptible WMBW 34
Marqueur de câble autocollant et inscriptible |
Détails du produit Marqueur de câble autocollant et inscriptible WMBW 34
Construction
-
- Matériau: Bandes de vinyle
-
- Revêtement: Carton
Propriétés
-
- auto-adhésif
Utilisation
-
- Repères de câbles autocollants sous forme de livre de poche pratique.
- 10 pages de repères sur carte support siliconée.
- Utilisation dans le domaine de l'installation, de la réparation et de l'entretien.
- Dimensions du livre : 15 x 8 cm