Washer KAC-U M12x1.5
Numéro d'article 906051
Détails de l'article Washer KAC-U M12x1.5
- Numéro d'article
- 906051
- Item description
- Washer KAC-U M12x1.5
- Size
- M12 x 1,5
- Inner-Ø ca. mm
- 13
- Outer-Ø ca. mm
- 28
- Thickness mm
- 2
- PU/pc.
- 10
- Break package
- no
- EAN / GTIN
- 4060892421839
- customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques Washer KAC-U M12x1.5
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit Washer KAC-U M12x1.5
Construction
- E-Al, one side copper plated
Utilisation
- Bi-metallic washer for the processing of aluminium-copper materials.
- Only for use in dry areas.