![VSK-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94700_1520x1160.jpg)
![VSK-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94700_1520x1160.jpg)
VSK-PA M40 x 1.5 grey (RAL 7035)
Numéro d'article 94705
Détails de l'article VSK-PA M40 x 1.5 grey (RAL 7035)
- Numéro d'article
- 94705
- Item description
- VSK-PA M40 x 1.5 grey (RAL 7035)
- Thread type
- metric
- Colour
- grey (RAL 7035)
- Thread length mm
- 13.0
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892374968
- Customs tariff number
- 39235090
Caractéristiques techniques VSK-PA M40 x 1.5 grey (RAL 7035)
PA screwed plug | |
Temperature range | -40°C to +100°C |
Protection class | IP 54 |
Détails du produit VSK-PA M40 x 1.5 grey (RAL 7035)
Construction
- Material: Polyamide (PA)
Propriétés
- halogen-free
- phosphor-free
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
Utilisation
- Machine and plant construction
- Robotics
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Railway technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
Téléchargements VSK-PA M40 x 1.5 grey (RAL 7035)
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_1520x1160.jpg)