VSK-PA M25 x 1.5 grey (RAL 7035)
Numéro d'article 94703
Détails de l'article VSK-PA M25 x 1.5 grey (RAL 7035)
- Numéro d'article
- 94703
- Item description
- VSK-PA M25 x 1.5 grey (RAL 7035)
- Thread type
- metric
- Colour
- grey (RAL 7035)
- Thread length mm
- 10.0
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892374944
- Customs tariff number
- 39235090
Caractéristiques techniques VSK-PA M25 x 1.5 grey (RAL 7035)
PA screwed plug | |
Temperature range | -40°C to +100°C |
Protection class | IP 54 |
Détails du produit VSK-PA M25 x 1.5 grey (RAL 7035)
Construction
-
- Material: Polyamide (PA)
Propriétés
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction
Téléchargements VSK-PA M25 x 1.5 grey (RAL 7035)
Accessoires
Produits complémentaires