VSK-EX PG 21 black Numéro d'article 91452
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
91452
Item description
VSK-EX PG 21 black
Thread type
Colour
black (RAL 9005)
Thread length mm
11.5
Spanner size mm
36
Height mm
17.5
Pieces per Packaging Unit
100
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892368585
Customs tariff number
39174000

Caractéristiques techniques

PA EX screwed plug acc. to DIN EN 50014, DIN EN 50019
Temperature range -20°C to +90°C
Protection class IP 68 - 10 bar / IP 69K

Détails du produit

Construction

      • Material: Polyamide (PA)
      • O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)

Propriétés

      • halogen-free
      • phosphor-free

Tests

      • Test standard EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2014

Remarques

      • Approval: DMT 03 ATEX E 049
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • H - Height
      • SZ - Spanner Size
      • C - Corner dimension

Utilisation

    • Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible