Vis de fermeture en acier inoxydable VS-O M12 x 1.5 Numéro d'article 905946

Détails de l'article

Numéro d'article
905946
Désignation de l'article
Vis de fermeture en acier inoxydable VS-O M12 x 1.5
Ø extérieur mm (approx.)
14
Type de filetage
métrique
Taille
M12 x 1,5
Longueur du filetage
5,0
Hauteur mm
7,5
Pièce par unité de doncitionnement
10
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892378133
Numéro de tarif douanier
73269098

Caractéristiques techniques

Vis de fermeture en acier inoxydable
Plage de température -15°C à +200°C
Indice de protection IP 68

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier inoxydable 1.4305 / AISI 303
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc fluoré (FPM)
      • avec bague O en FPM

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible