![VS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98128_TZ_1520x1160.jpg)
![VS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98128_TZ_1520x1160.jpg)
VS M32 x 1.5
Numéro d'article 98132
Détails de l'article VS M32 x 1.5
- Numéro d'article
- 98132
- Item description
- VS M32 x 1.5
- Thread type
- metric
- Thread length mm
- 8.0
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892377938
- Customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques VS M32 x 1.5
Nickel plated brass screwed plug | |
Temperature range | up to +200°C |
Protection class | IP 54 |
Détails du produit VS M32 x 1.5
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
-
- Screw plugs for metric threads larger than M63x1,5 on request.
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction
Téléchargements VS M32 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires
![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_PF_1520x1160.jpg)