![VS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98128_1520x1160.jpg)
![VS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98128_1520x1160.jpg)
VS PG 48
Numéro d'article 90629
Détails de l'article VS PG 48
- Numéro d'article
- 90629
- Item description
- VS PG 48
- Thread type
- Thread length mm
- 10.0
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892377884
- Customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques VS PG 48
Nickel plated brass screwed plug | |
Temperature range | up to +200°C |
Protection class | IP 54 |
Détails du produit VS PG 48
Construction
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
- Screw plugs for metric threads larger than M63x1,5 on request.
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
Utilisation
- Machine and plant construction
- Robotics
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Railway technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
Téléchargements VS PG 48
Accessoires
Produits complémentaires