UNI-DICHT-VK-PVDF M25 x 1.5 Numéro d'article 904243

Détails de l'article

Numéro d'article
904243
Item description
UNI-DICHT-VK-PVDF M25 x 1.5
Thread type
metric
Thread length mm
9.0
Spanner size mm
29
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892360589
Customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

PVDF gland body
Temperature range -40°C to +150°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Propriétés

      • phosphor-free
      • cadmium-free
      • large temperature range

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Use short-sized inserts when using gland bodies of size M12x1.5 or M20x1.5.
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • chemical industry
      • Food and beverage industry
      • Machine and plant construction
      • Automation technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction
      • For populating with inserts made of TPE or silicone. For use in chemical industry, at high temperatures, or long lasting UV-stress.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible