![UNI-DICHT-VK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904210_TZ_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT-VK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904210_TZ_1520x1160.jpg)
UNI-DICHT-VK-MS PG 7 SZ 14
Numéro d'article 904220
Détails de l'article UNI-DICHT-VK-MS PG 7 SZ 14
- Numéro d'article
- 904220
- Item description
- UNI-DICHT-VK-MS PG 7 SZ 14
- Thread type
- Thread length mm
- 5.0
- Spanner size mm
- 14
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892360725
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques UNI-DICHT-VK-MS PG 7 SZ 14
Nickel plated brass gland body | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit UNI-DICHT-VK-MS PG 7 SZ 14
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
-
- with TPE sealing inserts
Propriétés
-
- easy to assemble, time and cost savings
Tests
-
- Test standard EN 62444
Remarques
-
- Gland body M20x1.5 (part no. 904212) is populated by inserts PG11; part no. 904213 is used with inserts PG13.5.
- Part No. 904215 and 904225 cap aperture 18mm.
- Part No. 904216 and 904226 cap aperture 21mm.
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction
Téléchargements UNI-DICHT-VK-MS PG 7 SZ 14
Accessoires
Produits complémentaires