Insert d'étanchéité TPV UNI-DICHT-SIC PG 29 / M40 x 1.5 blanc

Insert d'étanchéité TPV UNI-DICHT-SIC PG 29 / M40 x 1.5 blanc Numéro d'article 903948
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
903948
Désignation de l'article
Insert d'étanchéité TPV UNI-DICHT-SIC PG 29 / M40 x 1.5 blanc
Type de filetage
métrique / PG
Taille
M40 x 1,5 / PG 29
Couleur inserts d'étanchéité
blanc
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892357886
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Insert d'étanchéité TPV
Plage de température -40°C à +135°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: vulcanisats thermoplastiques (TPV)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium

Remarques

      • Les inserts d'étanchéité UNI-DICHT M20x1,5 (réf. 903944) sont exclusivement adaptés aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (réf. 90831). Les inserts d'étanchéité UNI-DICHT M20x1,5 (réf. 903945) sont exclusivement adaptés aux presse-étoupes UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (réf. 904213).
      • Légende:
      • Dimensions
      • W - largeur
      • a - Diamètre de perçage

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour le montage des corps de raccordement UNI-DICHT en plastique et en laiton.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible