UNI-DICHT-MS M40 x 1.50 (CD 14.00-18.00 mm) SZ 43 TL 8 Numéro d'article 904081
  • Certificat VDE
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
904081
Item description
UNI-DICHT-MS M40 x 1.50 (CD 14.00-18.00 mm) SZ 43 TL 8
Thread type
metric
Insert coulour
blue
Cable Ø from / to mm
14.0 - 18.0
Thread length mm
8.0
Spanner size mm
43
Pieces per Packaging Unit
10
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892354526
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass sealing gland
Temperature range -40°C to +130°C
Protection class IP 68 - 10 bar

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • Seal: thermoplastic elastomers (TPE)
      • with colour-coded TPE inserts

Propriétés

      • optimum strain relief through rubber seal
      • easy to assemble, time and cost savings
      • Large-area sealing
      • large clamping areas

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible