![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_1520x1160.jpg)
UNI-DICHT-MS M20 x 1.50 (CD 4.00-6.50 mm) SZ 22 TL 6.5
Numéro d'article 904065
Détails de l'article UNI-DICHT-MS M20 x 1.50 (CD 4.00-6.50 mm) SZ 22 TL 6.5
- Numéro d'article
- 904065
- Item description
- UNI-DICHT-MS M20 x 1.50 (CD 4.00-6.50 mm) SZ 22 TL 6.5
- Thread type
- metric
- Insert coulour
- yellow
- Cable Ø from / to mm
- 4.0 - 6.5
- Thread length mm
- 6.5
- Spanner size mm
- 22
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892354366
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques UNI-DICHT-MS M20 x 1.50 (CD 4.00-6.50 mm) SZ 22 TL 6.5
Nickel plated brass sealing gland | |
Temperature range | -40°C to +130°C |
Protection class | IP 68 - 10 bar |
Détails du produit UNI-DICHT-MS M20 x 1.50 (CD 4.00-6.50 mm) SZ 22 TL 6.5
Construction
- Material: Brass, nickel plated
- Seal: thermoplastic elastomers (TPE)
- with colour-coded TPE inserts
Propriétés
- optimum strain relief through rubber seal
- easy to assemble, time and cost savings
- Large-area sealing
- large clamping areas
Tests
- Test standard EN 62444
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Utilisation
- Machine and plant construction
- Robotics
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Railway technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
Téléchargements UNI-DICHT-MS M20 x 1.50 (CD 4.00-6.50 mm) SZ 22 TL 6.5
Accessoires
Produits complémentaires
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_1520x1160.jpg)