UNI-DICHT-MFD-PC PG 11 gris (CD 3x3.0 mm) Numéro d'article 11019711
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
11019711
Désignation de l'article
UNI-DICHT-MFD-PC PG 11 gris (CD 3x3.0 mm)
Type de filetage
PG
Taille
PG 11
Couleur
gris (RAL 7035)
Nombre de trous x Ø du câble mm
3 x 3,0
Longueur du filetage
9,0
Ouverture de clé mm
22
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892432798
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe d'étanchéité PC
Plage de température -20°C à +100°C
Indice de protection IP 65

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polycarbonat (PC)
      • Joint: vulcanisats elastomere (TPV)
      • avec inserts d'étanchéité multiples en TPE

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • Décharge de traction optimale grâce au caoutchouc d'étanchéité
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilisation optimale

Remarques

      • Indice de protection IP68, à condition que les diamètres des trous dans la zone d'utilisation de l'étanchéité et les diamètres des câbles soient identiques.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible