![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908524_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908524_1520x1160.jpg)
Cable tie TY527M-PDT
Numéro d'article 908532
Détails de l'article Cable tie TY527M-PDT
- Numéro d'article
- 908532
- Typ
- Cable tie TY527M-PDT
- Material
- Polypropylene
- Colour
- blue
- Length mm
- 340
- Width mm
- 7
- Bundle-Ø ca. mm
- 90
- Capacity N
- 270
- Unit in tbd
- 50
- EAN / GTIN
- 4060892400469
- customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques Cable tie TY527M-PDT
Temperature range | -40°C up to +85°C |
Détails du produit Cable tie TY527M-PDT
Construction
-
- Polyamide 6.6
-
- Polypropylene
Propriétés
-
- halogen-free
Tests
-
- Flammability acc. to UL 94: V2
Utilisation
-
- Detectable by metal detectors set at minimum 1.5 mm diameter ferrous sphere
-
- Detectable by X-Ray equipment
-
- Bright blue colour for an easy visual detection
-
- Help achieve the HACCP EU-Directive, compliant to the FDA regulation
-
- For liquid-processing applications
Téléchargements Cable tie TY527M-PDT
Accessoires
Produits complémentaires