Attache de câble à cosses en acier TY-MX TY 29MX Numéro d'article 91089
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
91089
Désignation de l'article
Attache de câble à cosses en acier TY-MX TY 29MX
Type
TY 29MX
Longueur mm
771,0
Capacité de charge N
540
Ø du faisceau mm
229
Largeur mm
6,9
Pièce par unité de doncitionnement
500
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892400599
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Attache de câble à cosses en acier
Plage de température -60°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone

Remarques

      • Autres couleurs et matériaux sur demande.

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Utilisation

      • Colliers de serrage stabilisés aux UV avec fermeture à ergot en acier non magnétique et résistant à la corrosion. Grâce à cette technique, le collier offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles telles que la chaleur, le froid, l'humidité, etc. et est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible