TOPSERV® 650 VFD orange 4 G 10 AWG + 2 x 14 AWG
Numéro d'article 59851
Détails de l'article TOPSERV® 650 VFD orange 4 G 10 AWG + 2 x 14 AWG
- Numéro d'article
- 59851
- Désignation de l'article
- TOPSERV® 650 VFD orange 4 G 10 AWG + 2 x 14 AWG
- Couleur de la gaine
- orange
- Ø extérieur mm (approx.)
- 18,2
- Indice cuivre kg/km
- 301,0
- Poids kg/km (approx.)
- 703,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892147326
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques TOPSERV® 650 VFD orange 4 G 10 AWG + 2 x 14 AWG
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit TOPSERV® 650 VFD orange 4 G 10 AWG + 2 x 14 AWG
Construction
- Couleur de la gaine: orange