![TOPSERV® 650 VFD](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M59837_1520x1160.jpg)
![TOPSERV® 650 VFD](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M59837_1520x1160.jpg)
TOPSERV® 650 VFD noir 4 G 12 AWG + 2 x 18 AWG
Numéro d'article 59840
Détails de l'article TOPSERV® 650 VFD noir 4 G 12 AWG + 2 x 18 AWG
- Numéro d'article
- 59840
- Désignation de l'article
- TOPSERV® 650 VFD noir 4 G 12 AWG + 2 x 18 AWG
- Couleur de la gaine
- noir
- Ø extérieur mm (approx.)
- 15,3
- Indice cuivre kg/km
- 197,0
- Poids kg/km (approx.)
- 435,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892147210
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques TOPSERV® 650 VFD noir 4 G 12 AWG + 2 x 18 AWG
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit TOPSERV® 650 VFD noir 4 G 12 AWG + 2 x 18 AWG
Construction
- Couleur de la gaine: noir