TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA noir 4 G 10 mm² Numéro d'article 22393
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • sans halogène
  • résistant aux UV
  • double blindage
  • type préférentiel CEM

Détails de l'article

Numéro d'article
22393
Désignation de l'article
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA noir 4 G 10 mm²
AWG (approx.)
8
Ø extérieur mm (approx.)
19,5
indice cuivre/km
533,0
Poids kg/km (approx.)
860,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892150036
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement du moteur pour le convertisseur de fréquence selon UL-Std. 758 (AWM) Style 20234, suivant la DIN VDE 0250
Plage de température en mouvement -5°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension nominale UL (AWM) AC 1000 V
Tension d'essai cond./cond. 4000 V
Capacité de service voir fiche technique
Résistance de couplage voir fiche technique
Rayon de courbure minimum en mouvement
<12 mm: 10x ø extérieur
12-20 mm: 15x ø- extérieur
>20 mm: 20x ø extérieur
pose fixe
<12 mm: 5x ø extérieur
12-20 mm: 7,5x ø - extérieur
>20 mm: 10x ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PE
      • Repérage des conducteurs: marron, noir, gris, vert-jaune
      • G = avec conducteur de protection V/J
      • Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
      • 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
      • Gaine extérieure: PUR
      • Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
      • forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • pour usage en extérieur
      • sans halogène
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
      • le blindage optimal permet le fonctionnement sans perturbation des convertisseurs de fréquence
      • une faible résistance de couplage a pour conséquence une bonne compatibilité électromagnétique
      • la faible capacité de fonctionnement des conducteurs individuels due à l'isolation spéciale des conducteurs en PE ainsi que la faible résistance du blindage permettent une transmission de puissance avec peu de pertes

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
      • compatibilité électromagnétique selon DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Câble de raccordement moteur pour convertisseurs de fréquence ; assure la CEM dans les installations et les bâtiments, les équipements avec des appareils et des moyens d'exploitation dont les champs électromagnétiques perturbateurs peuvent influencer l'environnement de manière inadmissible. Comme câble de raccordement et de connexion en cas de sollicitation mécanique moyenne lors d'une pose fixe et d'un mouvement libre occasionnel dans des endroits secs, humides et mouillés et à l'extérieur. Utilisé dans l'industrie automobile, alimentaire et de l'emballage ainsi que sur les machines-outils, les appareils de manutention, les pompes, les installations de ventilation et les convoyeurss. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible