T&B conduit gland angled 45° PG 13.5 Type 7342 Numéro d'article 90694
  • Certificat UL
  • Certificat CSA

Détails de l'article

Numéro d'article
90694
Item description
T&B conduit gland angled 45° PG 13.5 Type 7342
Thread type
PG
Type
7342
Size
13.5
Suitable for tube ND
3/8
Suitable for Tube Outer-Ø mm
17.8
Spanner size mm
29
Thread length mm
14
PU/pc.
25
Break package
no
EAN/GTIN
4060892391026
customs tariff number
74198090

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible