Cable tie T-SK 4-101 transparent
Numéro d'article 907023
Détails de l'article Cable tie T-SK 4-101 transparent
- Numéro d'article
- 907023
- Typ
- Cable tie T-SK 4-101 transparent
- Colour
- transparent
- Length mm
- 360
- Width mm
- 4.5
- Bundle-Ø ca. mm
- 101
- Capacity N
- 400
- PU/pc.
- 1000
- EAN / GTIN
- 4060892401725
- customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques Cable tie T-SK 4-101 transparent
Temperature range | -40°C up to +85°C |
Détails du produit Cable tie T-SK 4-101 transparent
Construction
-
- Polyamide 6.6
Propriétés
-
- halogen-free
-
- silicone-free
-
- self-extinguishing
-
- high requirements to flexibility and resistance, also at low temperatures and dry clime
-
- high tension dut to extra wide steel lugs
Tests
-
- Flammability acc. to UL 94: V2
Utilisation
-
- Cable tie with steel lug made of corrosion resistant, non-magnetic steel for bundling and mounting cables and lines etc.
Téléchargements Cable tie T-SK 4-101 transparent
Accessoires
Produits complémentaires