Gaine thermorétractable FPM SVRO 50,8 Numéro d'article 93693
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
93693
Désignation de l'article
Gaine thermorétractable FPM SVRO 50,8
Couleur
noir
Ø interieur après rétraction en mm
25,4
Ø interieur avant rétraction en mm
50,8
Epaisseur de la gaine mm
2,8
Mètre par unité de conditionnement
15
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892398063
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Gaine thermorétractable FPM 2:1
Plage de température -55°C à +220°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Caoutchouc fluoré (FPM)

Propriétés

      • résistant aux intempéries
      • non-propagateur de la flamme
      • résistant aux produits chimiques

Remarques

      • MIL-I-23053

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Protection contre les agents agressifs

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible