![SUPERTRONIC®-PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M49550_PF_1520x1160.jpg)
![SUPERTRONIC®-PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M49550_PF_1520x1160.jpg)
SUPERTRONIC®-PVC gris 12 x 0,25 mm²
Numéro d'article 49567
- largely oil resistant
- colour code DIN 47100
- for use in drag chains in continuous motion
Détails de l'article SUPERTRONIC®-PVC gris 12 x 0,25 mm²
- Numéro d'article
- 49567
- Désignation de l'article
- SUPERTRONIC®-PVC gris 12 x 0,25 mm²
- AWG (approx.)
- 24
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,5
- Indice cuivre kg/km
- 30,1
- Poids kg/km (approx.)
- 95,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892144059
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques SUPERTRONIC®-PVC gris 12 x 0,25 mm²
Câble pour chaînes porte-câbles PVC suivant la DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +70°C pose fixe -40°C à +70°C |
Tension nominale | AC U 350 V |
Tension d'essai cond./cond. | 1500 V |
Tension de claquage | 3000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 5x Ø extérieur pose fixe 3x Ø extérieur |
Détails du produit SUPERTRONIC®-PVC gris 12 x 0,25 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins
-
- Structure toron:
- 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: approx. 32 x 0,1 mm
- 0,34 mm²: approx. 42 x 0,1 mm
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN 47100, coloré
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Rubannage non tissé
-
- Gaine extérieure: PVC spécial suivant la DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- gaine très peu adhésive
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
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
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
- 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
-
Utilisation pour chaînes porte-câbles ; convient pour des sollicitations de levage et de flexion fréquentes et rapides dans la construction de machines et d'outils, dans la robotique et sur des pièces de machines en mouvement permanent. Les durées de vie élevées garantissent un fonctionnement sûr et une rentabilité élevée.