![SUPERTRONIC®-PURö](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M49583_1520x1160.jpg)
![SUPERTRONIC®-PURö](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M49583_1520x1160.jpg)
SUPERTRONIC®-PURö gris 5 x 0,25 mm²
Numéro d'article 49597
- UV resistant
- abrasion, notch and wear resistant
- for use in drag chains in continuous motion
Détails de l'article SUPERTRONIC®-PURö gris 5 x 0,25 mm²
- Numéro d'article
- 49597
- Désignation de l'article
- SUPERTRONIC®-PURö gris 5 x 0,25 mm²
- AWG (approx.)
- 24
- Ø extérieur mm (approx.)
- 5
- Indice cuivre kg/km
- 12,5
- Poids kg/km (approx.)
- 48,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892145490
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques SUPERTRONIC®-PURö gris 5 x 0,25 mm²
Câble pour chaînes porte-câbles PUR suivant la DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +70°C pose fixe -40°C à +70°C |
Tension nominale | AC U 350 V |
Tension d'essai cond./cond. | 1500 V |
Tension de claquage | 3000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 5x Ø extérieur pose fixe 3x Ø extérieur |
Détails du produit SUPERTRONIC®-PURö gris 5 x 0,25 mm²
Construction
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins
- Structure toron:
- 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: approx. 32 x 0,1 mm
- 0,34 mm²: approx. 42 x 0,1 mm
- Isolation conducteur: PVC spécial résistant à l'huile suivant la DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
- Repérage des conducteurs selon DIN 47100, coloré
- x = sans conducteur de protection
- Conducteurs torsadés en couches, longueur de pas optimisée
- Rubannage non tissé
- Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU)
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
- Marquage: métrique
Propriétés
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
- pour usage en extérieur
- compatible avec chaînes porte-câbles
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
- 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
- Pour la pose dans des endroits secs, humides, mouillés et à l'extérieur en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement ; il a fait ses preuves de manière convaincante dans l'utilisation de chaînes porte-câbles, adapté aux contraintes de levage et de flexion fréquentes et rapides dans l'industrie des machines et des outils, la robotique et les parties de machines en mouvement permanent. De longues durées de vie garantissent un fonctionnement sûr et une grande rentabilité.