![SUPERTRONIC®-C-PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M49620_PF_1520x1160.jpg)
![SUPERTRONIC®-C-PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M49620_PF_1520x1160.jpg)
SUPERTRONIC®-C-PVC gris 7 x 0,34 mm²
Numéro d'article 49646
- largely oil resistant
- EMC-preferred type
- for use in drag chains in continuous motion
Détails de l'article SUPERTRONIC®-C-PVC gris 7 x 0,34 mm²
- Numéro d'article
- 49646
- Désignation de l'article
- SUPERTRONIC®-C-PVC gris 7 x 0,34 mm²
- AWG (approx.)
- 22
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,5
- Indice cuivre kg/km
- 52,7
- Poids kg/km (approx.)
- 116,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892144479
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques SUPERTRONIC®-C-PVC gris 7 x 0,34 mm²
Câble pour chaînes porte-câbles PVC suivant la DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +70°C pose fixe -40°C à +70°C |
Tension nominale | AC U 350 V |
Tension d'essai cond./cond. | 1500 V |
Tension de claquage | 3000 V |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit SUPERTRONIC®-C-PVC gris 7 x 0,34 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins
-
- Structure toron:
- 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: approx. 32 x 0,1 mm
- 0,34 mm²: approx. 42 x 0,1 mm
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN 47100, coloré
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Rubannage non tissé
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: PVC spécial selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- gaine très peu adhésive
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
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
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
- 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
-
- Utilisation pour chaînes porte-câbles ; adapté aux contraintes de levage et de flexion fréquentes et rapides dans l'industrie des machines et des outils, la robotique et les parties de machines en mouvement permanent. De longues durées de vie garantissent un fonctionnement sûr et une grande rentabilité. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.