![STR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98088_TZ_1520x1160.jpg)
![STR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98088_TZ_1520x1160.jpg)
STR M16 x 1.5 (CD 8.0-10.0 mm)
Numéro d'article 98089
Détails de l'article STR M16 x 1.5 (CD 8.0-10.0 mm)
- Numéro d'article
- 98089
- Item description
- STR M16 x 1.5 (CD 8.0-10.0 mm)
- Thread type
- metric
- Cable Ø from / to mm
- 8.0 - 10.0
- Thread length mm
- 5.0
- Spanner size mm
- 15
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892369841
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques STR M16 x 1.5 (CD 8.0-10.0 mm)
Nickel plated round brass cable gland acc. to DIN 46320 | |
Temperature range | -30°C to +80°C |
Protection class | IP 54 |
Détails du produit STR M16 x 1.5 (CD 8.0-10.0 mm)
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
-
- Seal: Natural rubber (NR)
Tests
-
- Test standard EN 62444
Remarques
-
- Protection classification IP 65 with additional O-ring mounted at the thread.
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction
Téléchargements STR M16 x 1.5 (CD 8.0-10.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_PF_1520x1160.jpg)