STK-PA WISR PG 29 grey Numéro d'article 904236
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
904236
Item description
STK-PA WISR PG 29 grey
Thread type
Colour
grey (RAL 7035)
Cable Ø from / to mm
17.0 - 28.0
Thread length mm
11.0
Spanner size mm
42,40
Pieces per Packaging Unit
25
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892368967
Customs tariff number
85389099

Caractéristiques techniques

PA cable gland acc. to DIN 46320
Temperature range -20°C to +80°C
Protection class IP 54

Détails du produit

Construction

      • Material: Polyamide (PA)
      • Seal: Natural rubber (NR)
      • with incision sealing ring

Propriétés

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free
      • cadmium-free
      • large clamping areas

Remarques

      • Protection classification IP 65 with an additional O-ring on the external thread.
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

    • Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible