Presse-étoupe PA STK-PA WISR PG 9
Numéro d'article 904231
Détails de l'article Presse-étoupe PA STK-PA WISR PG 9
- Numéro d'article
- 904231
- Désignation de l'article
- Presse-étoupe PA STK-PA WISR PG 9
- Type de filetage
- PG
- Taille
- PG 9
- Couleur
- gris (RAL 7035)
- Ø du câble de... à mm
- 4,0 - 10,0
- Longueur du filetage
- 8,0
- Ouverture de clé mm
- 19 / 16
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892368912
- Numéro de tarif douanier
- 85389099
Caractéristiques techniques Presse-étoupe PA STK-PA WISR PG 9
Presse-étoupe PA selon DIN 46320 | |
Plage de température | -20°C à +80°C |
Indice de protection | IP 54 |
Détails du produit Presse-étoupe PA STK-PA WISR PG 9
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA)
-
- Joint: Caoutchouc naturel (NR)
-
- mit Einschnittdichtring (Zwiebelgummi).
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- plages de serrage importantes
Remarques
-
- Indice de protection avec un joint d'étanchéité supplémentaire sur le filetage de raccordement IP65.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements Presse-étoupe PA STK-PA WISR PG 9
Accessoires
Produits complémentaires