STK-PA M50 x 1.5 grey (CD 32.0-40.0 mm) Numéro d'article 92828
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
92828
Item description
STK-PA M50 x 1.5 grey (CD 32.0-40.0 mm)
Thread type
metric
Colour
grey (RAL 7035)
Cable Ø from / to mm
32.0 - 40.0
Thread length mm
11.0
Spanner size mm
60
Pieces per Packaging Unit
5
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892368899
Customs tariff number
85389099

Caractéristiques techniques

PA cable gland acc. to DIN 46320
Temperature range -30°C to +80°C
Protection class IP 54

Détails du produit

Construction

      • Material: Polyamide (PA)
      • Seal: Natural rubber (NR)

Propriétés

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free
      • cadmium-free

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

    • Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible