Cosses-câble RA 48 Manchon pour fiche plate rouge

Cosses-câble RA 48 Manchon pour fiche plate rouge Numéro d'article 91434
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
91434
Désignation de l'article
Cosses-câble RA 48 Manchon pour fiche plate rouge
Type
RA 48
Couleur
rouge
Section nominale de / à mm²
0,50 - 1,00
Dimension du connecteur plat en mm
4,80 x 0,80
Version
Manchon
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892416262
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosses-câble
Plage de température -25°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé par galvanisation
      • Isolation: Polyamide (PA)
      • partiellement isolé

Propriétés

      • sans halogène

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • L - Longueur

Utilisation

      • PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible