Cosses-câble HE 6 bleu Numéro d'article 96401
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
96401
Désignation de l'article
Cosses-câble HE 6 bleu
Type
HE 6
Couleur
bleu
ø Perçage (a) in mm
6,5
Section nominale de / à mm²
16,00
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892415654
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosses-câble
forme de bride Forme de bague
Plage de température -60°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé par galvanisation
      • Isolation: Polyamide (PA)
      • partiellement isolé
      • sans trou de visibilité

Utilisation

      • Cosses de câble à sertir isolées PA pour des sections de 0,1 à 16,0mm².
      • Introduction facile du câble grâce à Easy-Entry (douille évasée).
      • Isolation à haute rigidité diélectrique.

Propriétés

      • sans halogène
      • tige élargie; permet une introduction facile et sûre du conducteur

Remarques

      • Légende:
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • l - Longueur au centre du perçage

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible