SPEAKER CABLE transparent 2 x 0,75 mm² Numéro d'article 40181

Détails de l'article

Numéro d'article
40181
Désignation de l'article
SPEAKER CABLE transparent 2 x 0,75 mm²
Leitungsbreite_mm
4.9
Hauteur du câble mm
2.2
indice cuivre/km
14,4
Poids kg/km (approx.)
20,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
100
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892304880
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Gaine extérieure: PVC
      • Couleur de la gaine: voir fiche technique

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible