![SiHF-C-Si UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22637_PF_1520x1160.jpg)
![SiHF-C-Si UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22637_PF_1520x1160.jpg)
SiHF-C-Si UL/CSA noir 7 G 0,5 mm²
Numéro d'article 22641
- Conduite en silicone
- bonne tenue à la température
- âme cuivre étamé
- type préférentiel CEM
Détails de l'article SiHF-C-Si UL/CSA noir 7 G 0,5 mm²
- Numéro d'article
- 22641
- Désignation de l'article
- SiHF-C-Si UL/CSA noir 7 G 0,5 mm²
- AWG (approx.)
- 20
- Ø extérieur mm (approx.)
- 10,7
- Indice cuivre kg/km
- 81,0
- Poids kg/km (approx.)
- 168,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892157974
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques SiHF-C-Si UL/CSA noir 7 G 0,5 mm²
Câble de commande et de raccordement en silicone selon UL-Std. 758 (AWM) Style 4476, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Plage de température | VDE -60°C à +180°C UL (AWM) -50°C à +150°C |
Tension nominale | VDE AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Tension de claquage | 5000 V |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit SiHF-C-Si UL/CSA noir 7 G 0,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: Silicone
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 cond.: coloré
- 7 - 12 cond.: conducteurs noirs numérotés
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: Silicone
-
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
-
- résistant: ozone, oxygène, intempéries, alcools, acides dilués, produits alcalins, solutions salines, oxydants, huiles à haute densité, graisses végétales et animales, assouplissants et clophène, eau de mer
-
- sans halogène
-
- point d'inflammation élevé
-
- laisse un film isolant SiO2 après exposition à la flamme
-
- peu de modifications de la rigidité diélectrique et de la résistance d'isolement, même à des températures élevées
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
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
- en cas de pose fixe, il est recommandé une installation uniquement dans des systèmes de tuyauterie ventilés ou des canaux ouverts. sinon, l'absence d'air associée à des températures supérieures à 90°C réduit les propriétés mécaniques du silicone
Utilisation
-
Câble en silicone homologué UL/CSA. Conçu pour la construction mécanique orientée vers l'exportation, en particulier pour les États-Unis et le Canada. Les câbles en silicone sont sans halogène et conviennent particulièrement bien à une utilisation dans les centrales électriques, les usines métallurgiques, les aciéries et les laminoirs, les solariums, les saunas, les fonderies, la construction aéronautique et navale ainsi que les usines de ciment, de verre et de céramique. En raison des propriétés élastiques de l'isolation des conducteurs, ils sont utilisés comme câbles de raccordement mobiles. La haute densité de blindage garantit une transmission sans perturbations des signaux et des impulsions. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.