SiF beige 1 x 1,5 mm²
Numéro d'article 23612
- Monoconducteur silicone
- brins fins
- âme cuivre étamé
- bonne tenue à la température
Détails de l'article SiF beige 1 x 1,5 mm²
- Numéro d'article
- 23612
- Désignation de l'article
- SiF beige 1 x 1,5 mm²
- Couleur conducteur
- beige
- AWG (approx.)
- 16
- Ø extérieur mm (approx.)
- 2,8
- Indice cuivre kg/km
- 14,4
- Poids kg/km (approx.)
- 18,5
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100
- possibilité de coupes
- non
- EAN / GTIN
- 4060892252136
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques SiF beige 1 x 1,5 mm²
Monoconducteur silicone suivant la DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0250-502 | |
Plage de température | en mouvement -25°C à +180°C pose fixe -60°C à +180°C |
Température de service admissible à l'âme | +180°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai | 2000 V |
Tension de claquage | 5000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 15x Ø extérieur pose fixe 6x Ø extérieur |
Détails du produit SiF beige 1 x 1,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins, 0,5 - 185 mm²: selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Structure toron:
- 0,25 mm²: approx. 8 x 0,2 mm
-
- Isolation conducteur: Silicone
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Propriétés
-
- résistant: ozone, oxygène, alcools, acides dilués, produits alcalins, solutions salines, oxydants, huiles à haute densité, graisses végétales et animales, assouplissants et clophène, eau de mer
-
- sans halogène
-
- point d'inflammation élevé
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
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
- en cas de pose fixe, il est recommandé une installation uniquement dans des systèmes de tuyauterie ventilés ou des canaux ouverts. sinon, l'absence d'air associée à des températures supérieures à 90°C réduit les propriétés mécaniques du silicone
Utilisation
-
Monoconducteur résistant à la température pour l'utilisation dans les usines sidérurgiques, les aciéries, les laminoirs, les fonderies, les cimenteries, les verreries et les usines de céramique ainsi que dans la construction aéronautique et navale.