![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91280_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91280_PF_1520x1160.jpg)
SHIELD KON®-Connector RSK 301
Numéro d'article 91282
Détails de l'article SHIELD KON®-Connector RSK 301
- Numéro d'article
- 91282
- Item description
- SHIELD KON®-Connector RSK 301
- Colour
- yellow
- 1. Shield-Ø mm
- mit Einsatz D-301 G: 3,66 - 4,13 mm
- 2. Shield-Ø mm
- with Tool Insert D-301 H: 4,14 - 4,71 mm
- 3. Shield-Ø mm
- mit Einsatz D-301 J: 4,72 - 5,12 mm
- 4. Shield-Ø mm
- PU/pc.
- 100
- EAN / GTIN
- 4060892427855
- customs tariff number
- 85369095
Caractéristiques techniques SHIELD KON®-Connector RSK 301
Temperature range: | -40°C up to +125°C |
Détails du produit SHIELD KON®-Connector RSK 301
Construction
-
- Material: Copper
-
- Surface: tinned
-
- Insulation: Polyester film
Utilisation
-
- Shield connectors are crimped like a cable lug.
- The special crimping technique using ERG tools enables the connector to roll around the sheath.
- Inside the connector is a clevis-type connector für the connetor strip and a support für the sheathed cable.
Téléchargements SHIELD KON®-Connector RSK 301
Accessoires
Produits complémentaires