SD M16 x 1.5 Numéro d'article 98109

Détails de l'article

Numéro d'article
98109
Item description
SD M16 x 1.5
Thread type
metric
Cable Ø from / to mm
5.0 - 10.0
Thread length mm
5.5
Spanner size mm
17
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892351327
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass cable gland
Temperature range -40°C to +100°C
Protection class IP 68 - 5 bar

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • Seal: thermoplastic elastomers (TPE)
      • O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)

Propriétés

      • optimum strain relief
      • large clamping areas

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

    • Machine and plant construction<br />• Automation technology<br />• Installation technology<br />• The quality is similar to an incision sealing ring and guarantees extensive clamping ranges.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible