Réduction ronde en laiton nickelé RE PG 16 / PG 13,5 Numéro d'article 904415
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
904415
Item description
Réduction ronde en laiton nickelé RE PG 16 / PG 13,5
Outer Ø mm (approx.)
24
Brass surcharge
oui
Thread type
PG
Size inside
PG 13,5
Size outside
PG 16
Thread length mm
6,5
Pieces per Packaging Unit
100
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892377266
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Réduction ronde en laiton nickelé
Plage de température à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé

Remarques

      • Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • SI - taille du filetage intérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible