![RE-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97829_1520x1160.jpg)
![RE-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97829_1520x1160.jpg)
RE-PA grey PG 48 / PG 29
Numéro d'article 97012
Détails de l'article RE-PA grey PG 48 / PG 29
- Numéro d'article
- 97012
- Item description
- RE-PA grey PG 48 / PG 29
- Colour
- grey (RAL 7035)
- Pieces per Packaging Unit
- 10
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892372988
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques RE-PA grey PG 48 / PG 29
PA reducer | |
Temperature range | -30°C to +100°C |
Détails du produit RE-PA grey PG 48 / PG 29
Construction
- Material: Polyamide (PA)
Propriétés
- halogen-free
- phosphor-free
- silicone-free
Remarques
- Black on request.
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Utilisation
- Machine and plant construction
- Robotics
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Railway technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
Téléchargements RE-PA grey PG 48 / PG 29
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_1520x1160.jpg)