RE-PA grey PG 36 / PG 16 Numéro d'article 97008
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
97008
Item description
RE-PA grey PG 36 / PG 16
Colour
grey (RAL 7035)
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892372940
Customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

PA reducer
Temperature range -30°C to +100°C

Détails du produit

Construction

  • Material: Polyamide (PA)

Propriétés

  • halogen-free
  • phosphor-free
  • silicone-free

Remarques

  • Black on request.
  • Legend:
  • Dimensions
  • TD - Thread Diameter
  • SI - Size of the internal thread

Utilisation

  • Machine and plant construction
  • Robotics
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Railway technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible