![RE-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97829_PF_1520x1160.jpg)
![RE-PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97829_PF_1520x1160.jpg)
RE-PA grey PG 29 / PG 16
Numéro d'article 96193
Détails de l'article RE-PA grey PG 29 / PG 16
- Numéro d'article
- 96193
- Item description
- RE-PA grey PG 29 / PG 16
- Colour
- grey (RAL 7035)
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892372902
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques RE-PA grey PG 29 / PG 16
PA reducer | |
Temperature range | -30°C to +100°C |
Détails du produit RE-PA grey PG 29 / PG 16
Construction
-
- Material: Polyamide (PA)
Propriétés
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
Remarques
-
- Black on request.
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction
Téléchargements RE-PA grey PG 29 / PG 16
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)